??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6600 - Eccentric clamp with end clamping
Bill of material
73502
Order No.
Size
H min.
26 mm
Height max.
35 mm
A
20 mm
B
mm
C
mm
POS
°
EMIN
mm
EMAX
mm
Stroke
mm
Введите значение для E
Stroke
mm
cm
inch
ft
L
mm
M
mm
Weight
g
Customs tariff number
84662020
European Article Number
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей