??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6540P - Prismenteil 120°
Stückliste
375584
Bestell-Nr.
Größe
2R
mm
B
mm
B2
20 mm
F1
mm
F2
mm
Gewinde
6 mm
H2
mm
H3
mm
H4
5.5 mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
Durchmesser
mm
Durchmesser
mm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen