??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6419B-16-02 - Mordente, M16
Lista de peças
75424
Nº enc.
75424
Tamanho
16
Identificação
Mordente opcional superior
Área de aperto
0 - 14
H
40 mm
H1
41 mm
H2
33.3 mm
H3
32 mm
H4
27.6 mm
Peso
380 g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
4020772075422
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD