??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6405 - Aluminium screw jack with magnetic base
Bill of material
75804
Order No.
Size
H min.
mm
H max.
mm
H
mm
Введите значение для H
mm
cm
inch
ft
TR
30x4 mm
D1
50 mm
D2
50 mm
F max.
30 kN
Weight
g
Customs tariff number
84662020
European Article Number
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
yes
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей