??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6405 - Alu-Schraubbock mit Magnetfuß
Stückliste
75804
Bestell-Nr.
Größe
H min.
mm
H max.
mm
H
mm
Wert eingeben für H
mm
cm
inch
ft
TR
30x4 mm
D1
50 mm
D2
50 mm
F max.
30 kN
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
ja
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen