??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6378-28-48 - Multiple clamping system EASYVISE
Bill of material
568438
Order No.
Size
Jaw width
mm
Clamping force
10 kN
Tightening torque
40 kN
2-point clamping width
9 - 82 mm
2-point clamping
82.2 - 151.2 mm
4-point clamping width
9 - 32 mm
4-point clamping
118.8 - 156.8 mm
Variation
Clamping height
mm
Clamping plate
E
2.8 mm
Thread
M 12 mm
Thread
M 5 mm
SW
19 mm
B1
48 mm
C
mm
C1
60 mm
Weight
g
Customs tariff number
84662020
European Article Number
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей