??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6378-28-48 - Mehrfachspannsystem EASYVISE
Stückliste
568438
Bestell-Nr.
Größe
Backenbreite
mm
Spannkraft
10 kN
Anziehdrehmoment
40 kN
Spannweite 2-fach-Spannung
9 - 82 mm
2-fach-Spannung
82.2 - 151.2 mm
Spannweite 4-fach-Spannung
9 - 32 mm
4-fach-Spannung
118.8 - 156.8 mm
Variante
Spannhöhe
mm
Ausführung Spannplatte
E
2.8 mm
Gewinde
M 12 mm
Gewinde
M 5 mm
SW
19 mm
B1
48 mm
C
mm
C1
60 mm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen