??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6378-28-48 - Sistema de fixação múltipla EASYVISE
Lista de peças
568438
Nº enc.
Tamanho
Largura do mordente
mm
Força de aperto
10 kN
Binário de aperto
40 kN
Largura de aperto fixação dupla
9 - 82 mm
Fixação dupla
82.2 - 151.2 mm
Largura de aperto fixação quádrupla
9 - 32 mm
Fixação quádrupla
118.8 - 156.8 mm
Variante
Altura de aperto
mm
Placa de fixação
E
2.8 mm
Rosca
M 12 mm
Rosca
M 5 mm
SW
19 mm
B1
48 mm
C
mm
C1
60 mm
Peso
g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD