??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6378-28-48 - Étau modulaire EASYVISE
Nomenclature
568438
N° de référence
Modèle
Largeur de mors
mm
Force de serrage
10 kN
Couple de serrage
40 kN
Largeur de serrage serrage à 2 modules
9 - 82 mm
Serrage à 2 modules
82.2 - 151.2 mm
Largeur de serrage serrage à 4 modules
9 - 32 mm
Serrage à 4 modules
118.8 - 156.8 mm
Variante
Hauteur de serrage
mm
Plaque de serrage
E
2.8 mm
Filetage
M 12 mm
Filetage
M 5 mm
SW
19 mm
B1
48 mm
C
mm
C1
60 mm
Poids
g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés