??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6376Z-07 - Adapterset für Spannbolzen Größe 10
Stückliste
430207
Bestell-Nr.
430207
Durchmesser
25 mm
Durchmesser
15 mm
S1
5.5 mm
H
19 mm
Gewicht
23 g
Zolltarifnummer
73182900
Europäische Artikelnummer
4020772430207
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen