??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6376PB - Positionierbuchse
Stückliste
429233
Bestell-Nr.
A
mm
Durchmesser
12.5 mm
Durchmesser
20 mm
H
9 mm
H1
13 mm
L
30 mm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84661038
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen