??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6376KW - Mors de serrage avec métré
Nomenclature
429688
N° de référence
Modèle
A min.
mm
A max.
mm
B
mm
B1
mm
Filetage
mm
H1
mm
H min.
mm
H max.
mm
D x rainure en T
M12 x 14 mm
L
44 mm
Force de serrage
30 kN
Couple de serrage Md max.
65 Nm
Poids
g
Numéro du tarif douanier
84661038
Numéro d'article européen
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés