??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6376KW - Cunha de fixação com medida excedente
Lista de peças
429688
Nº enc.
Tamanho
A min.
mm
A máx.
mm
B
mm
B1
mm
Rosca
mm
H1
mm
H min.
mm
H máx.
mm
D x ranhura
M12 x 14 mm
L
44 mm
Força de aperto
30 kN
Torque de aperto Md máx.
65 Nm
Peso
g
Número de tarifa alfandegária
84661038
Número de Artigo Europeu
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD