??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6376K - Keilspanner, glatt
Stückliste
429522
Bestell-Nr.
Größe
A min.
mm
A max.
mm
B
mm
H min.
mm
H max.
mm
L
44 mm
Spannkraft
30 kN
max. Anziehdrehmoment
65 Nm
D x Nut
M12x14 mm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84661038
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen