??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6376BKA - Feste Spannbacke mit Krallenbacken für 5-Achsenspanner
Stückliste
429654
Bestell-Nr.
Größe
A
40 mm
B
mm
B1
mm
Gewinde
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
D x Nut
M12 x 14 mm
L
mm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84661038
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen