??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6376A - Estrutura de fixação de 5 eixos
Lista de peças
429472
Nº enc.
Tamanho
B
mm
H
80 mm
L
100 mm
L1
71 mm
Rosca
M 12 mm
Peso
g
Número de tarifa alfandegária
84661038
Número de Artigo Europeu
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD