??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6372AT - Bride droite
Nomenclature
301861
N° de référence
301861
No d'article
6372-5005
A
35 mm
C
8 mm
E
80 mm
F
13 mm
H
15 mm
H1
126 mm
L
130 mm
Filetage
M10 mm
Poids
540 g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
4020772301866
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés