??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6372AT - Anschlagteil
Stückliste
301861
Bestell-Nr.
301861
Artikel-Nr.
6372-5005
A
35 mm
C
8 mm
E
80 mm
F
13 mm
H
15 mm
H1
126 mm
L
130 mm
Gewinde
M10 mm
Gewicht
540 g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
4020772301866
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen