??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZZ - Positioning pull-stud
Bill of material
306183
Order No.
306183
Size
20 / 1000
Diameter
16 mm
Diameter
32 mm
H
64 mm
Weight
225 g
Customs tariff number
82041100
European Article Number
4020772306182
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей