??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZNF-20 - Tirette de serrage Modèle 20 pour vis d'arrêt M12 avec collet d'ajustement
Nomenclature
562767
N° de référence
562767
Modèle
20
fiche de catalogue
PDF
DN
32 mm
D2
12 mm
H
23 mm
Poids
30 g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
4020772085209
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés