??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZNF-20 - Spannbolzen Größe 20 für Fangschraube M12 ohne Passbund
Stückliste
562767
Bestell-Nr.
562767
Größe
20
Katalogblatt
PDF
DN
32 mm
D2
12 mm
H
23 mm
Gewicht
30 g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
4020772085209
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen