??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370ZNF-20 - Pino de fixação Tamanho 20 para parafuso prisioneiro M12 sem colar
Lista de peças
562767
Nº enc.
562767
Tamanho
20
ficha de catálogo
PDF
DN
32 mm
D2
12 mm
H
23 mm
Peso
30 g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
4020772085209
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD