??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZNF-10 - Spannbolzen Größe 10 für Fangschraube M8 ohne Passbund
Stückliste
562753
Bestell-Nr.
562753
Größe
10
Katalogblatt
PDF
DN
22 mm
D2
8 mm
H
16 mm
Gewicht
30 g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
4020772085131
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen