??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZNF-10 - Pull-stud Size 10 for engagement screw M8 without fitting collar
Bill of material
562753
Order No.
562753
Size
10
catalog sheet
PDF
DN
22 mm
D2
8 mm
H
16 mm
Weight
30 g
Customs tariff number
84662020
European Article Number
4020772085131
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей