??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370ZNF-10 - Perno de sujeción Tamaño 10 para tornillo de retención M8 sin collar
Lista de materiales
562753
N° de pedido
562753
Tamaño
10
ficha de catálogo
PDF
DN
22 mm
D2
8 mm
H
16 mm
Peso
30 g
Número de arancel aduanero
84662020
Número de artículo europeo
4020772085131
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD