??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZN-5 M8 - Tirette de serrage Modèle 5 pour vis d'arrêt M8
Nomenclature
562192
N° de référence
Dénomination
Modèle
5
fiche de catalogue
PDF
Diamètre
mm
Diamètre
11 mm
Diamètre
8 mm
H
11.9 mm
H1
9.4 mm
T
2.5 mm
Poids
8 g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés