??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370ZN-40 M18 - Pino de fixação Tamanho 40 para parafuso prisioneiro M18
Lista de peças
554942
Nº enc.
Identificação
Tamanho
40
ficha de catálogo
PDF
Diâmetro
mm
Diâmetro
30 mm
Diâmetro
18 mm
H
34 mm
H1
29 mm
T
5 mm
Peso
170 g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD