??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZMNG - Embout d'accouplement de l'adaptateur
Nomenclature
424242
N° de référence
424242
Modèle
10.3 / 20 / 20.3 / 40
fiche de catalogue
PDF
Nominal Ø
5
Diamètre
35 mm
B
35 mm
C
60 mm
D
20 mm
G
47.5 mm
K
38.5 mm
Diamètre
5.5 mm
T
20 mm
U
40 mm
Poids
320 g
Numéro du tarif douanier
84812010
Numéro d'article européen
4020772424244
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés