??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZMNG - Coupling nipple adapter
Bill of material
424242
Order No.
424242
Size
10.3 / 20 / 20.3 / 40
catalog sheet
PDF
Nominal bore
5
Diameter
35 mm
B
35 mm
C
60 mm
D
20 mm
G
47.5 mm
K
38.5 mm
Diameter
5.5 mm
T
20 mm
U
40 mm
Weight
320 g
Customs tariff number
84812010
European Article Number
4020772424244
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей