??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZMMG - Mécanisme de couplage de l'adaptateur
Nomenclature
424002
N° de référence
Modèle
fiche de catalogue
PDF
Nominal Ø
5
A
56 mm
A1
33 mm
A2
18 mm
B
65 mm
HA
mm
K
13 mm
Diamètre
6.0 mm
Diamètre
9 mm
Filetage
G1/8
T
12 mm
U
45 mm
Poids
g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés