??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370ZMM - Dispositivo de acoplamiento enroscable
Lista de materiales
424267
N° de pedido
ficha de catálogo
PDF
Tamaño
Diámetro nominal
5
Rosca
M30 x 1,5 mm
Diámetro
24 mm
C
mm
G
mm
K
mm
Diámetro
25 mm
SW (entrecaras)
22 mm
Peso
g
Número de arancel aduanero
84812010
Número de artículo europeo
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD