??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370EAIxA - Module de serrage à intégrer avec indexation
Nomenclature
428425
N° de référence
Modèle
fiche de catalogue
PDF
Force de maintien
55 kN
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
kN
Ouverture
Soufflage
pneumatique
Diamètre
112 mm
Diamètre
32 mm
Diamètre
78 mm
H
44 mm
HA
10 mm
K
8 mm
L
86 mm
Diamètre
88 mm
Vis cylindrique
M6 mm
T
34 mm
T1
5 mm
Poids
1400 g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés