??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370EAIxA - Einbau-Spannmodul mit Indexierung
Stückliste
428425
Bestell-Nr.
Größe
Katalogblatt
PDF
Haltekraft
55 kN
Einzugs-/Verschlusskraft bis
kN
Öffnen
Ausblasung
pneumatisch
Durchmesser
112 mm
Durchmesser
32 mm
Durchmesser
78 mm
H
44 mm
HA
10 mm
K
8 mm
L
86 mm
Durchmesser
88 mm
Zylinderschraube
M6 mm
T
34 mm
T1
5 mm
Gewicht
1400 g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen