??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6367D-M16 - Cantoneira de fixação, face única M16
Lista de peças
88211
Nº enc.
88211
Nº Artigo
6367D-800x920-12
Detalhes
Rosca
M 16
R
50 mm
Diâmetro
22 mm
E
13 mm
Z1x R
14X50 mm
Z2 x R
15X50 mm
Número dos furos de posicionamento
240
Peso
723 kg
A
800 mm
K
920 mm
C
250 mm
H1
110 mm
G
57 mm
Diâmetro
17 mm
J
100.000 mm
D1
16.000 mm
D2
20.000 mm
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
4020772088217
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD