??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6367D-M16 - Ángulo de sujeción, simple, sencilla M16
Lista de materiales
88211
N° de pedido
88211
Artículo nº
6367D-800x920-12
Detalles
Rosca
M 16
R
50 mm
Diámetro
22 mm
E
13 mm
Z1x R
14X50 mm
Z2 x R
15X50 mm
Número de orificios de posicionamiento
240
Peso
723 kg
A
800 mm
K
920 mm
C
250 mm
H1
110 mm
G
57 mm
Diámetro
17 mm
J
100.000 mm
D1
16.000 mm
D2
20.000 mm
Número de arancel aduanero
84662020
Número de artículo europeo
4020772088217
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD