??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6367D-M12 - Equerre simple M12
Nomenclature
88161
N° de référence
88161
No d'article
6367D-500x580-11
Détails
Filetage
M 12
R
40 mm
Diamètre
16 mm
E
12 mm
Z1x R
10X40 mm
Z2 x R
10X40 mm
Nombre de perçages de positionnement
121
Poids
242 kg
A
500 mm
K
580 mm
C
160 mm
H1
110 mm
G
38 mm
Diamètre
13 mm
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
4020772088163
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés