??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6367D-M12 - Clamping angle, single sided M12
Bill of material
88161
Order No.
88161
Article No.
6367D-500x580-11
Details
Thread
M 12
R
40 mm
Diameter
16 mm
E
12 mm
Z1x R
10X40 mm
Z2 x R
10X40 mm
No's of positioning holes
121
Weight
242 kg
A
500 mm
K
580 mm
C
160 mm
H1
110 mm
G
38 mm
Diameter
13 mm
Customs tariff number
84662020
European Article Number
4020772088163
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей