??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6362D-M16 - Ángulo de sujeción M16
Lista de materiales
87486
N° de pedido
Artículo nº
Detalles
M
M 16 mm
R
50 mm
Diámetro
22 mm
E
13 mm
Z1xR
300 mm
Z2xR
mm
Placa de sujeción montada (cada 2 pzs.)
mm
A
400 mm
B
mm
B1
mm
C1
84 mm
F
360 mm
H1
280 mm
Peso
g
C
160 mm
G
50 mm
H
38 mm
H2
280 mm
J
50 mm
K
480 mm
L1
150 mm
L2
150 mm
L3
mm
L4
mm
Diámetro
17 mm
T1
150 mm
T2
100 mm
T3
175 mm
U1
mm
U2
175 mm
U3
100 mm
Calibre, véase esquema
Número de arancel aduanero
84662020
Número de artículo europeo
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD