??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6214ZN-250-03 - Pince de serrage à point zéro à insérer
Nomenclature
567135
N° de référence
567135
Modèle
250
D
18 mm
D1
16 mm
DH
10.7 mm
H
6.9 mm
HA
1.95 mm
Poids
6 g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
567135
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés