??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6214ZN-250-03 - Nullpunkt-Spannhülse zum Einpressen
Stückliste
567135
Bestell-Nr.
567135
Größe
250
D
18 mm
D1
16 mm
DH
10.7 mm
H
6.9 mm
HA
1.95 mm
Gewicht
6 g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
567135
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen