??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6214ZN-250-03 - Casquillo de sujeción de punto cero para inserción a presión
Lista de materiales
567135
N° de pedido
567135
Tamaño
250
D
18 mm
D1
16 mm
DH
10.7 mm
H
6.9 mm
HA
1.95 mm
Peso
6 g
Número de arancel aduanero
84662020
Número de artículo europeo
567135
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD