??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6214ZN-250-03 - Bucha de fixação de ponto zero para empurrar
Lista de peças
567135
Nº enc.
567135
Tamanho
250
D
18 mm
D1
16 mm
DH
10.7 mm
H
6.9 mm
HA
1.95 mm
Peso
6 g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
567135
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD