??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6214ZN-250-02 - Casquillo de sujeción compensatorio
Lista de materiales
559093
N° de pedido
559093
Tamaño
250
ficha de catálogo
PDF
Compensación XY
1 mm
Diámetro
2.1 mm
Diámetro
10.8 mm
H
5.45 mm
Rosca
M 24 x 1 mm
R
14.75 mm
S
0.75 mm
Peso
13 g
Número de arancel aduanero
73269098
Número de artículo europeo
4020772019853
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD