??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6214ZN-250-02 - Bucha de fixação de compensação
Lista de peças
559093
Nº enc.
559093
Tamanho
250
ficha de catálogo
PDF
Compensação XY
1 mm
Diâmetro
2.1 mm
Diâmetro
10.8 mm
H
5.45 mm
Rosca
M 24 x 1 mm
R
14.75 mm
S
0.75 mm
Peso
13 g
Número de tarifa alfandegária
73269098
Número de Artigo Europeu
4020772019853
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD