??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6214ZN-250-01 - Zero-point clamping sleeve
Bill of material
559092
Order No.
559092
Size
250
catalog sheet
PDF
Diameter
18 mm
Diameter
2.1 mm
Diameter
10.7 mm
H
7.00 mm
HA
1.95 mm
Thread
M16 x 1
R
14.75 mm
Weight
6 g
Customs tariff number
73269098
European Article Number
4020772019846
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей