??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6214ZN-250-01 - Pince de serrage à point zéro à visser
Nomenclature
559092
N° de référence
559092
Modèle
250
fiche de catalogue
PDF
Diamètre
18 mm
Diamètre
2.1 mm
Diamètre
10.7 mm
H
7.00 mm
HA
1.95 mm
Filetage
M16 x 1
R
14.75 mm
Poids
6 g
Numéro du tarif douanier
73269098
Numéro d'article européen
4020772019846
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés