??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6214ZN-250-01 - Nullpunkt-Spannhülse zum Einschrauben
Stückliste
559092
Bestell-Nr.
559092
Größe
250
Katalogblatt
PDF
Durchmesser
18 mm
Durchmesser
2.1 mm
Durchmesser
10.7 mm
H
7.00 mm
HA
1.95 mm
Gewinde
M16 x 1
R
14.75 mm
Gewicht
6 g
Zolltarifnummer
73269098
Europäische Artikelnummer
4020772019846
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen