??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6214RM-251 - Module de serrage avec fonction de verrouillage, mécanique, version à visser
Nomenclature
567133
N° de référence
567133
Modèle
RM251
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
100 N
Force de maintien
1000 N
Ouverture
mécanique
D
20 mm
D1
16.5 mm
D2
2.1 mm
DH
10.6 mm
H
31.2 - 38.2 mm
H1
7.6 mm
H2
4 mm
M
M18x1 mm
R
14.75 mm
T1
1.95 mm
T2
9 mm
T3
19.7 mm
Poids
26 g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
4020772353650
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés