??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6214RM-251 - Módulo de fixação com função de travamento, mecânico, versão roscada
Lista de peças
567133
Nº enc.
567133
Tamanho
RM251
Força de admissão/fecho até
100 N
Força de retenção
1000 N
Abertura
mecânica
D
20 mm
D1
16.5 mm
D2
2.1 mm
DH
10.6 mm
H
31.2 - 38.2 mm
H1
7.6 mm
H2
4 mm
M
M18x1 mm
R
14.75 mm
T1
1.95 mm
T2
9 mm
T3
19.7 mm
Peso
26 g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
4020772353650
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD