??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6212MA-20-10 - Module de serrage, mécanique
Nomenclature
561993
N° de référence
561993
Modèle
B10
fiche de catalogue
PDF
+/- 0.01
40 mm
B1
9 mm
D
78 mm
D1 F7
15 mm
D2 F7
16 mm
D3
4.2 mm
D4
70 mm
E1
5 mm
E2
13 mm
E3
6 mm
R
50 mm
R1
16 mm
Poids
1.3 kg
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
4020772022693
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés